Meny Sök

Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10348086

Tillverkarens artikelnummer:

1461804

17248 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 2999 0,3675 kr
3000 - 9999 0,294 kr
10000 + 0,2646 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

367,50 kr

1000 x 0,3675 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 2.8 mm
IH 19.1 mm
Gängstorlekar M3
Gängstandard Metrisk
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3923509000

Produkten 1461804 ersätter:

Cape 2.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10242247
Tillverkarens artikelnummer: 41302

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss