Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
67488 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
150 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
47.6 mm
65 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
13.6 mm
0,2566 kr - 0,2844 kr 500 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
7.9 mm
0,3077 kr - 0,3409 kr 7115 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
12,9321 kr - 13,5034 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
EPDM
  • av 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348697


Lagernivåer
67488 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349038


Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/2 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348857


Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 1.000 in Caoutchouc silicone Naturel

10605950

Prisintervall
0,2844 kr - 0,2566 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Kåpa, hatt 7.5 mm 38.1 mm Silikongummi Naturfärgad

10606209

Prisintervall
0,3409 kr - 0,3077 kr

Lagernivåer
7115 I lager
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Cape 28.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10582749


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 3.000 in EPDM Noir

10605646

Prisintervall
13,5034 kr - 12,9321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    M14
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Commodity Code
    3923509000