Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 9484 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 62849 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 37452 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 29937 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| 229 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| 9073 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 6000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 14440 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 2000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 1000 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 8819 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 16272 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 787 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 4000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta