Meny Sök

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10348130

Tillverkarens artikelnummer:

1461809

7690 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 599 1,062 kr
600 - 1999 0,8496 kr
2000 + 0,7646 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

212,40 kr

200 x 1,062 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 11.1 mm
IH 25.4 mm
Gängstorlekar 7/16 in UNF
Gängstandard UNF
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3923509000

Produkten 1461809 ersätter:

Cape 11.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10242322
Tillverkarens artikelnummer: 41315

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss