Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6 Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,2136 kr - 1,6991 kr 1405 I lager
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Röd
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
4,5674 kr - 11,0871 kr 2840 I lager
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Röd
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
1,5512 kr - 3,7837 kr 2191 I lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
10082409 1,7809 kr - 2,4933 kr 30920 I lager
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
1,2007 kr - 4,493 kr 9400 I lager
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
1,5224 kr - 5,689 kr 38830 I lager
32.7 mm
M26 x 1;5
Röd
18.7 mm
13.5 mm
Metrisk
2
1,0499 kr - 1,4699 kr 24455 I lager
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Röd
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
1,4291 kr - 5,3658 kr 23800 I lager
31.3 mm
M24 x 1;5
Röd
18.5 mm
13.8 mm
Metrisk
2
10082997 1,2696 kr - 4,7678 kr 8500 I lager
18.5 mm
M14 x 1;5
Röd
17.2 mm
9.5 mm
Metrisk
2
7,3825 kr - 10,3355 kr 580 I lager
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Röd
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
1,7953 kr - 4,4769 kr 40000 I lager
16.7 mm
M12 x 1;5
Röd
16.3 mm
8.7 mm
Metrisk
2
0,9321 kr - 3,491 kr 14163 I lager
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
1,3055 kr - 4,8809 kr 31350 I lager
28.2 mm
M22 x 1;5
Röd
18.2 mm
13.7 mm
Metrisk
2
1,8671 kr - 5,592 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M25 x 1;5
Röd
18.5 mm
14.0 mm
Metrisk
2
0,7195 kr - 2,6828 kr 8500 I lager
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Röd
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
1,5512 kr - 5,8021 kr 32035 I lager
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
2,14 kr - 8,0002 kr 10500 I lager
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
1,1102 kr - 4,1698 kr 110235 I lager
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Röd
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
1,2955 kr - 1,8137 kr 23250 I lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
1,4506 kr - 2,0309 kr 28340 I lager
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Röd
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
  • av 4
Gängad plugg 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE Röd

10086933

Prisintervall
1,6991 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
1405 I lager
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE Röd

10082492

Prisintervall
11,0871 kr - 4,5674 kr

Lagernivåer
2840 I lager
Egenskaper
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE Röd

10084618

Prisintervall
3,7837 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
2191 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE Röd

10082409

Prisintervall
2,4933 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
30920 I lager
Egenskaper
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE Röd

10087558

Prisintervall
4,493 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Röd

10083048

Prisintervall
5,689 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
38830 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE Röd

10086742

Prisintervall
1,4699 kr - 1,0499 kr

Lagernivåer
24455 I lager
Egenskaper
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE Röd

10083024

Prisintervall
5,3658 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
23800 I lager
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE Röd

10082997

Prisintervall
4,7678 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE Röd

10083086

Prisintervall
10,3355 kr - 7,3825 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE Röd

10082980

Prisintervall
4,4769 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE Röd

10083079

Prisintervall
3,491 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
14163 I lager
Egenskaper
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF/JIC
Gängad plugg M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE Röd

10068847

Prisintervall
4,8809 kr - 1,3055 kr

Lagernivåer
31350 I lager
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE Röd

10083031

Prisintervall
5,592 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M25 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE Röd

10072011

Prisintervall
2,6828 kr - 0,7195 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Röd

10071045

Prisintervall
5,8021 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
32035 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Röd

10071700

Prisintervall
8,0002 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Röd

10071465

Prisintervall
4,1698 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
110235 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE Röd

10070543

Prisintervall
1,8137 kr - 1,2955 kr

Lagernivåer
23250 I lager
Egenskaper
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE Röd

10086735

Prisintervall
2,0309 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
28340 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF