Meny Sök

Gängad plugg M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE Röd

This threaded protection plug fits a M12 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10082980

Tillverkarens artikelnummer:

12017

40000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 4,4769 kr
1250 - 2499 3,4042 kr
2500 + 1,7953 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 119,23 kr

250 x 4,4769 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.7 mm
H 16.3 mm
L 8.7 mm
Gängstorlek M12 x 1;5
Gängstandard Metrisk
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss