Meny Sök

Gängad plugg 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

This 1-1/16"-14 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra artikelnummer:

10084618

Tillverkarens artikelnummer:

12359

4191 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 3,8972 kr
1000 - 1999 2,7837 kr
2000 + 1,5977 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

779,44 kr

200 x 3,8972 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 33.3 mm
H 32.0 mm
L 13.7 mm
Gängstorlek 1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Gängstandard UNF
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss