Meny Sök

Gängad plugg 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

This 3/4"-16 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra artikelnummer:

10071465

Tillverkarens artikelnummer:

10575

21495 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 4,2949 kr
1500 - 2999 1,9906 kr
3000 + 1,1435 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 288,47 kr

300 x 4,2949 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 27.0 mm
H 32.5 mm
L 13.8 mm
Gängstorlek 3/4 in - 16 UNF/JIC
Gängstandard UNF
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss