Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,3255 kr - 4,9607 kr 3200 I lager
23.5 mm
M18 x 1;5
Röd
18.2 mm
13.5 mm
Metrisk
2
0,9689 kr - 3,629 kr Fråga angående leveranstidhär
15.3 mm
M10 x 1;0
Röd
14.6 mm
10.4 mm
Metrisk
2
0,676 kr - 2,5469 kr 4800 I lager
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Röd
10.5 mm
4.5 mm
BSP
3,9943 kr - 6,9593 kr 18924 I lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Röd
19.4 mm
15.0 mm
2
0,7026 kr - 2,6135 kr 53000 I lager
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Röd
12.8 mm
6.5 mm
2
1,9971 kr - 7,4078 kr 122002 I lager
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Röd
27.7 mm
10.8 mm
2
0,5335 kr - 1,9976 kr 3500 I lager
12.3 mm
M8 x 1;0
Röd
14.3 mm
9.5 mm
Metrisk
2
10083017 1,3447 kr - 5,0273 kr 10800 I lager
26.3 mm
M20 x 1;5
Röd
18.1 mm
14.0 mm
Metrisk
2
7,5152 kr - 13,0608 kr 14 I lager
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Röd
27.8 mm
11.3 mm
2
10,4622 kr - 38,2122 kr 7991 I lager
41.0 mm
G 1
Naturfärgad
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
1,0607 kr - 3,9786 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
M12 x 1;0
Röd
16.7 mm
10.7 mm
Metrisk
2
1,3166 kr - 4,9274 kr 26967 I lager
22.0 mm
M16 x 1;5
Röd
17.2 mm
13.5 mm
Metrisk
2
4,8819 kr - 11,8502 kr 12400 I lager
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Röd
28.2 mm
10.7 mm
2
1,0991 kr - 4,0951 kr 12000 I lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Röd
17.0 mm
10.7 mm
2
0,7544 kr - 2,8299 kr 20612 I lager
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Röd
12.0 mm
5.5 mm
2
0,7352 kr - 2,7467 kr 1500 I lager
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Röd
12.3 mm
6.3 mm
BSP
1,2337 kr - 4,6278 kr 1500 I lager
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Röd
32.3 mm
13.9 mm
2
0,6627 kr - 2,4803 kr 6000 I lager
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Röd
14.7 mm
4.2 mm
2
1,2071 kr - 1,69 kr 8750 I lager
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Röd
15.6 mm
9.6 mm
BSP
1,0784 kr - 4,0285 kr 2700 I lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Röd
12.8 mm
6.8 mm
BSP
  • av 4
Gängad plugg M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10071021

Prisintervall
4,9607 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Röd

10082966

Prisintervall
3,629 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Röd

10068526

Prisintervall
2,5469 kr - 0,676 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Röd

10071038

Prisintervall
6,9593 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
18924 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Röd

10071472

Prisintervall
2,6135 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
53000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10072158

Prisintervall
7,4078 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
122002 I lager
Egenskaper
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10082959

Prisintervall
1,9976 kr - 0,5335 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

10083017

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Röd

10070482

Prisintervall
13,0608 kr - 7,5152 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturfärgad

10182765

Prisintervall
38,2122 kr - 10,4622 kr

Lagernivåer
7991 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10082973

Prisintervall
3,9786 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10083000

Prisintervall
4,9274 kr - 1,3166 kr

Lagernivåer
26967 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071137

Prisintervall
11,8502 kr - 4,8819 kr

Lagernivåer
12400 I lager
Egenskaper
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071489

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0991 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Röd

10072981

Prisintervall
2,8299 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
20612 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Röd

10068540

Prisintervall
2,7467 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Röd

10071199

Prisintervall
4,6278 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Röd

10071663

Prisintervall
2,4803 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Röd

10071397

Prisintervall
1,69 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
8750 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Röd

10068557

Prisintervall
4,0285 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP