Meny Sök

Gängad plugg 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE Röd

Denna röda helgängade skyddsplugg av LDPE passar 3/8-19 BSP/GAS-gängor och kan lätt placeras och tas bort med grepphuvudet. Den räfflade profilen är idealisk för hydrauliska kopplingar.
Essentra artikelnummer:

10068540

Tillverkarens artikelnummer:

10098

2953 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,6667 kr
2500 - 4999 1,2397 kr
5000 + 0,7138 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 333,35 kr

500 x 2,6667 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 21.0 mm
H 12.3 mm
L 6.3 mm
Gängstorlek 3/8 in - 19 BSP
Gängstandard BSP
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss