Meny Sök

Gängad plugg M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Röd

This threaded protection plug fits a M10 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10082966

Tillverkarens artikelnummer:

12012

6715 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 3,629 kr
2500 - 4999 1,6831 kr
5000 + 0,9689 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 814,50 kr

500 x 3,629 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.3 mm
H 14.6 mm
L 10.4 mm
Gängstorlek M10 x 1;0
Gängstandard Metrisk
Typ 2
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss