Meny Sök

Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Röd

Denna röda helgängade skyddsplugg av LDPE passar 1/2-14 BSP/GAS-gängor och kan lätt placeras och tas bort med grepphuvudet. Den räfflade profilen är idealisk för hydrauliska kopplingar.
Essentra artikelnummer:

10068557

Tillverkarens artikelnummer:

10099

2700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 4,0285 kr
1500 - 2999 1,8774 kr
3000 + 1,0784 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 208,55 kr

300 x 4,0285 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 27.0 mm
H 12.8 mm
L 6.8 mm
Gängstorlek 1/2 in - 14 BSP
Gängstandard BSP
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss