10072837
10940
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,7621 kr |
| 2500 - 4999 | 1,7479 kr |
| 5000 + | 1,0074 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 21.0 mm |
|---|---|
| D | 0.827 in |
| H | 0.976 in |
| H | 24.8 mm |
| L | 10.0 mm |
| L | 0.394 in |
| Gängstorlek | 5/8 in - 18 UNF/JIC |
| Gängstandard | UNF |
| Typ | 2 |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Röd |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta