Meny Sök

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Röd

This 1-5/8"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra artikelnummer:

10149386

Tillverkarens artikelnummer:

BLM13B

1400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 - 699 16,5891 kr
700 + 7,8995 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

1 161,24 kr

70 x 16,5891 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 54.7 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 38.1 mm
Gängstorlek 1 5/8 - 12 in UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss