10149393
BLM14B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 70 - 699 | 38,6074 kr |
| 700 - 1399 | 16,4113 kr |
| 1400 + | 12,6406 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 55.5 mm |
|---|---|
| D | 2.185 in |
| H | 0.933 in |
| H | 23.7 mm |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| SW | 41.3 mm |
| SW | 1.626 in |
| Gängstorlek | 1 7/8 - 12 in UNF |
| Gängstandard | UNF |
| Allt material | Högdensitetspolyeten |
| Färg | Röd |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta