Meny Sök

Gängad plugg UNF Gängor 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Röd

This 1-1/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra artikelnummer:

10310939

Tillverkarens artikelnummer:

BLM10B

13900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,218 kr
1000 - 1999 2,4847 kr
2000 - 4999 2,2262 kr
5000 + 1,9964 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

521,80 kr

100 x 5,218 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 36.8 mm
H 22.9 mm
L 15.0 mm
SW 25.1 mm
Gängstorlek 1 1/16 - 12 in UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss