Meny Sök

Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ⅞” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10287002

Tillverkarens artikelnummer:

498677

2742 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 1,864 kr
1250 - 2499 1,4943 kr
2500 - 6249 1,4261 kr
6250 - 12499 1,3221 kr
12500 + 1,2542 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

466,00 kr

250 x 1,864 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 15.0 mm
Gängstorlek 7/8 in - 14 UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3926300090

Produkten 498677 ersätter:

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/8 HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10633472
Tillverkarens artikelnummer: 467120

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss