Meny Sök

Gängade pluggar med o-ring

I lager

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek SW Färg L Gängstandard Typ Köp
0,708 kr - 1,0533 kr 16106 I lager
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Gul
10.0 mm
UNF
1,3951 kr - 1,4846 kr 9144 I lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
2,1705 kr - 2,3527 kr 27 I lager
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
3,9666 kr - 5,9027 kr 2404 I lager
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,1036 kr - 1,1996 kr 12053 I lager
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1,5972 kr - 1,5972 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
2,6344 kr - 2,8167 kr 944 I lager
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,0852 kr - 1,1798 kr 15080 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1,2542 kr - 1,864 kr 2742 I lager
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
3,0984 kr - 3,2972 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,2592 kr - 1,2592 kr 3376 I lager
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
2,293 kr - 2,293 kr 1343 I lager
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
3,3289 kr - 4,9411 kr 3062 I lager
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,6086 kr - 3,3781 kr 13050 I lager
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Röd
8.7 mm
UNF
7,8995 kr - 16,5891 kr 1400 I lager
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Röd
15.0 mm
UNF
1,9964 kr - 4,1925 kr 1967 I lager
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Röd
11.9 mm
UNF
10286821 0,9394 kr - 0,9394 kr 14500 I lager
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Gul
10.0 mm
Metrisk
1,142 kr - 1,142 kr 37578 I lager
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
2,0119 kr - 2,0119 kr 16100 I lager
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
3,8759 kr - 3,8759 kr 3260 I lager
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
  • av 4
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Gul

10286951

Prisintervall
1,0533 kr - 0,708 kr

Lagernivåer
16106 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 24 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Gul

10285824

Prisintervall
1,4846 kr - 1,3951 kr

Lagernivåer
9144 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 18 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Gul

10285848

Prisintervall
2,3527 kr - 2,1705 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Gul

10287033

Prisintervall
5,9027 kr - 3,9666 kr

Lagernivåer
2404 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Gul

10286968

Prisintervall
1,1996 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
12053 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Gul

10286999

Prisintervall
1,5972 kr - 1,5972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Gul

10287019

Prisintervall
2,8167 kr - 2,6344 kr

Lagernivåer
944 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Gul

10286975

Prisintervall
1,1798 kr - 1,0852 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Gul

10287002

Prisintervall
1,864 kr - 1,2542 kr

Lagernivåer
2742 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Gul

10285855

Prisintervall
3,2972 kr - 3,0984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Gul

10286982

Prisintervall
1,2592 kr - 1,2592 kr

Lagernivåer
3376 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Gul

10285831

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Gul

10287026

Prisintervall
4,9411 kr - 3,3289 kr

Lagernivåer
3062 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Röd

10149416

Prisintervall
3,3781 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
13050 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    1/2 - 20 in UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Röd

10149386

Prisintervall
16,5891 kr - 7,8995 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 - 12 in UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Röd

10310984

Prisintervall
4,1925 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
1967 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 - 14 in UNF
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Gul

10286821

Prisintervall
0,9394 kr - 0,9394 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1;0
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Gul

10286869

Prisintervall
1,142 kr - 1,142 kr

Lagernivåer
37578 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Gul

10285732

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
16100 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M30 x 1;5 38.0 mm HDPE Gul

10285763

Prisintervall
3,8759 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
3260 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 1;5