Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.
De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | SW | Färg | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | 800 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 3,3752 kr - 3,3752 kr | 5526 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 5,1131 kr - 5,1131 kr | 7370 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 5,6446 kr - 5,6446 kr | 2455 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 10285749 | 3,0593 kr - 3,0593 kr | 14260 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
|
| 5,0126 kr - 5,0126 kr | 3158 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 5,6446 kr - 5,6446 kr | 1684 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 4,6679 kr - 4,6679 kr | 3878 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 8,0863 kr - 8,0863 kr | 3415 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 5000 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 1,9383 kr - 4,0704 kr | 1967 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,6033 kr - 8,6033 kr | 4014 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
|
||
| 1,5617 kr - 3,2797 kr | 13050 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 7,6695 kr - 16,1059 kr | 1400 I lager |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,2899 kr - 3,9532 kr | 12478 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Röd
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,8964 kr - 3,9825 kr | 1200 I lager |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Röd
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 12,2724 kr - 37,4829 kr | 1400 I lager |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,9383 kr - 5,066 kr | 13900 I lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,7052 kr - 5,681 kr | 400 I lager |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,6773 kr - 5,6224 kr | 6500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta