Meny Sök

Gängad plugg UNF Gängor 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Röd

This 1-3/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra artikelnummer:

10149379

Tillverkarens artikelnummer:

BLM11B

7500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,6224 kr
1000 + 2,6773 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

562,24 kr

100 x 5,6224 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 38.1 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 28.6 mm
Gängstorlek 1 3/16 - 12 in UNF
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss