Meny Sök

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M38 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286906

Tillverkarens artikelnummer:

498667

7370 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 5,1131 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

511,31 kr

100 x 5,1131 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 48.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Gängstorlek M38 x 1;5
Gängstandard Metrisk
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3926300090

Produkten 498667 ersätter:

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M38 x 1.5 HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10450871
Tillverkarens artikelnummer: 467103

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss