Meny Sök

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M52 x 2;0 60.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M52 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286944

Tillverkarens artikelnummer:

498671

3514 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 8,8614 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

886,14 kr

100 x 8,8614 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 60.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 30.0 mm
Gängstorlek M52 x 2;0
Gängstandard Metrisk
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss