10310953
BLM3B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 800 - 7999 | 4,0718 kr |
| 8000 - 15999 | 1,7284 kr |
| 16000 + | 1,3286 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.661 in |
|---|---|
| D | 16.8 mm |
| H | 15.8 mm |
| H | 0.622 in |
| L | 0.343 in |
| L | 8.7 mm |
| SW | 10.0 mm |
| SW | 0.394 in |
| Gängstorlek | 7/16 - 20 in UNF |
| Gängstandard | UNF |
| Allt material | Högdensitetspolyeten |
| Färg | Röd |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta