Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,918 kr - 5,2105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 2,429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 2,429 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1738 kr - 2,6838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2604 kr - 2,7906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6935 kr - 6,8688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2254 kr - 2,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9648 kr - 2,4257 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7956 kr - 5,0472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0461 kr - 2,5261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,263 kr - 2,7938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9473 kr - 2,4041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1659 kr - 2,674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,1572 kr - 2,6632 kr | 12000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,93 kr - 3,8923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,242 kr - 2,7679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,0663 kr - 2,551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,7649 kr - 6,7649 kr | 6480 I lager |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,0001 kr - 8,0001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,447 kr - 8,4884 kr | 2000 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta