Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,6873 kr |
5000 - 19999 | 2,4186 kr |
20000 + | 2,1767 kr |
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 9.5 mm |
Internal Thread Length | 0.374 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 x 0.7 |
Spacer Length | 22.0 mm |
Spacer Length | 0.866 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta