Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,263 kr - 2,7938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2324 kr - 2,7561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,9272 kr - 2,3793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0864 kr - 2,5758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0461 kr - 2,5261 kr | 980 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9648 kr - 2,4257 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1948 kr - 2,7097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,1458 kr - 2,6492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0068 kr - 2,4775 kr | 231000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,242 kr - 2,7679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,0663 kr - 2,551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1738 kr - 2,6838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 2,429 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1572 kr - 2,6632 kr | 12000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0461 kr - 2,5261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1931 kr - 2,7075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,93 kr - 3,8923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1659 kr - 2,674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,869 kr - 9,4938 kr | 2264 I lager |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9588 kr - 4,5574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta