Meny Sök

PA M3 Avståndshållare hona mot hona 35.0 mm (L)

Distans hona mot hona av svart glasarmerad nylon.
Essentra artikelnummer:

10641682

Tillverkarens artikelnummer:

HTSN-M3-35-7-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,0001 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 000,05 kr

500 x 8,0001 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Sexkantig
Särskilda egenskaper Glasfylld
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Längd på distans 35.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss