Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 4999 | 5,0587 kr |
5000 + | 3,8039 kr |
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 4.7 mm |
Internal Thread Length | 0.185 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 x 0.5 |
Spacer Length | 25.0 mm |
Spacer Length | 0.984 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta