Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

Gängad distans i nylon, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10372852

Tillverkarens artikelnummer:

36M30MF008

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4041 kr
5000 - 19999 2,1637 kr
20000 + 1,9473 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 404,10 kr

1000 x 2,4041 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Invändig gänglängd 4.8 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3 x 0.5
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss