Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,884 kr - 3,884 kr | 1225 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5234 kr - 2,5234 kr | 500 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9397 kr - 1,9397 kr | 3800 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8957 kr - 1,1059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,1352 kr - 2,1352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9267 kr - 1,1441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9735 kr - 3,9795 kr | 4950 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1658 kr - 4,2458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9316 kr - 5,9316 kr | 2538 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8699 kr - 3,9647 kr | 7707 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4321 kr - 4,6008 kr | 981 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4469 kr - 4,6304 kr | 9000 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,6603 kr - 9,6603 kr | 14950 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,225 kr - 4,3197 kr | 4072 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1066 kr - 4,157 kr | 14169 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0327 kr - 4,0386 kr | 11966 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8847 kr - 3,8759 kr | 2870 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9551 kr - 2,0379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,1841 kr - 8,1841 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1056 kr - 1,1751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta