Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 16.0 mm

Gängad distans i nylon, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10372913

Tillverkarens artikelnummer:

36M30MF016

12000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6632 kr
5000 - 19999 2,3969 kr
20000 + 2,1572 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 663,20 kr

1000 x 2,6632 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Invändig gänglängd 4.8 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3 x 0.5
Längd på distans 16.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss