Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.
Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.
Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Handgänga | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1522 kr - 18,6868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 15,4768 kr - 23,7312 kr | 535 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 11,5789 kr - 17,7697 kr | 763 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 33,1319 kr - 51,0163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 11,1204 kr - 17,0818 kr | 648 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 23,2726 kr - 35,7687 kr | 96 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 24,7629 kr - 38,1762 kr | 272 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 28,8901 kr - 44,367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 24,9922 kr - 38,4055 kr | 5653 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 36,6859 kr - 56,4045 kr | 9362 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 21,6676 kr - 33,2466 kr | 886 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 38,8641 kr - 59,8439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 15,0183 kr - 23,1579 kr | 158 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 16,394 kr - 25,2215 kr | 2106 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 18,1136 kr - 27,8583 kr | 402 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 49,2967 kr - 75,8939 kr | 1328 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 61,5635 kr - 94,6955 kr | 174 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 10,6618 kr - 16,394 kr | 21 I lager |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 113,3824 kr - 174,3727 kr | 16 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 85,524 kr - 131,6107 kr | 18 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta