20215613
20215613
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 39,5577 kr |
| 50 - 99 | 31,6462 kr |
| 100 - 199 | 29,6388 kr |
| 200 - 499 | 27,7495 kr |
| 500 + | 25,742 kr |
| Gaffelstorlek | 10x20 |
|---|---|
| Handgänga | Right Hand |
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta