Meny Sök

Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Essentra artikelnummer:

20215620

Tillverkarens artikelnummer:

20215620

272 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 39,3216 kr
50 - 99 31,41 kr
100 - 199 29,5207 kr
200 - 499 27,5133 kr
500 + 25,5059 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,32 kr

1 x 39,3216 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x20
Handgänga Right Hand
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss