20215699
20215699
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 94,6955 kr |
| 50 - 99 | 75,7793 kr |
| 100 - 199 | 71,0789 kr |
| 200 - 499 | 66,2639 kr |
| 500 + | 61,5635 kr |
| Gaffelstorlek | 14x28 |
|---|---|
| Handgänga | Right Hand |
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 28.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 24.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 56.0 |
| l4 | 22.5 |
| w1 tol. B13 | 14.0 |
| w2 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| w4 | 27.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta