20215583
20215583
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 28,6941 kr |
| 50 - 99 | 22,9081 kr |
| 100 - 199 | 21,4911 kr |
| 200 - 499 | 20,0741 kr |
| 500 + | 18,6571 kr |
| Gaffelstorlek | 8x16 |
|---|---|
| Handgänga | Right Hand |
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta