20215668
20215668
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 61,6392 kr |
| 50 - 99 | 49,3586 kr |
| 100 - 199 | 46,2884 kr |
| 200 - 499 | 43,1002 kr |
| 500 + | 40,0301 kr |
| Gaffelstorlek | 12x24 |
|---|---|
| Handgänga | Right Hand |
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l3 | 48.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta