20215545
20215545
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 23,8527 kr |
| 50 - 99 | 19,1294 kr |
| 100 - 199 | 17,9486 kr |
| 200 - 499 | 16,6497 kr |
| 500 + | 15,4688 kr |
| Gaffelstorlek | 5x20 |
|---|---|
| Handgänga | Right Hand |
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 36.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta