Meny Sök

Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Essentra artikelnummer:

20215590

Tillverkarens artikelnummer:

20215590

886 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 34,244 kr
50 - 99 27,3952 kr
100 - 199 25,742 kr
200 - 499 23,9708 kr
500 + 22,3176 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,24 kr

1 x 34,244 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
Handgänga Right Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss