Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
1,3888 kr - 2,0239 kr 78780 I lager
Gummi
4.5 mm
Itryckning
83,3046 kr - 104,1308 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
162.0 mm
Skruv
27,4125 kr - 27,4125 kr 540 I lager
10,3466 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
40.0 mm
Skruv
18,3844 kr - 29,9466 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
120.0 mm
Skruv
35,2265 kr - 35,2265 kr 20 I lager
16,8045 kr - 27,074 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
92.0 mm
Skruv
38,1266 kr - 38,1266 kr 3492 I lager
ABS
120.0 mm
Itryckning
17,9536 kr - 17,9536 kr 9728 I lager
Stål
60.0 mm
Skruv
14,61 kr - 14,61 kr 1185 I lager
Stål
25.0 mm
Skruv
16,4098 kr - 16,4098 kr 9917 I lager
Stål
80.0 mm
Skruv
101,6891 kr - 101,6891 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
240.0 mm
Skruv
43,9665 kr - 43,9665 kr 2802 I lager
Stål
150.0 mm
Skruv
87,9008 kr - 87,9008 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
105.4 mm
Skruv
26,4095 kr - 26,4095 kr Fråga angående leveranstidhär
101,0825 kr - 101,0825 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
127.0 mm
Skruv
30,7517 kr - 30,7517 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
80.0 mm
Itryckning
14,0899 kr - 14,0899 kr 300 I lager
Stål
40.0 mm
Skruv
39,067 kr - 63,412 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
162.0 mm
Skruv
17,7589 kr - 17,7589 kr 6 I lager
Stål
92.0 mm
Skruv
  • av 3
Brytbart fläktfäste av elastomer Svart 83.5 mm

10340448

Prisintervall
2,0239 kr - 1,3888 kr

Lagernivåer
78780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Fläktstorlek
    4.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Screw 162.0 mm Stål

10644621

Prisintervall
104,1308 kr - 83,3046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
  • Fläktstorlek
    162.0 mm
Fläktskydd 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317082

Prisintervall
27,4125 kr - 27,4125 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    60.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Skruv 40.0 mm ABS Svart

10336021

Prisintervall
16,3736 kr - 10,3466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
Fläktskydd Screw 120.0 mm ABS Svart

10628768

Prisintervall
29,9466 kr - 18,3844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.9 mm
Fläktskydd 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317112

Prisintervall
35,2265 kr - 35,2265 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    120.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Skruv 92.0 mm ABS Svart

10642269

Prisintervall
27,074 kr - 16,8045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.6 mm
Fläktskydd Itryckning 120.0 mm ABS Svart

10313008

Prisintervall
38,1266 kr - 38,1266 kr

Lagernivåer
3492 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.0 mm
Fläktskydd Skruv 60.0 mm Stål

10316825

Prisintervall
17,9536 kr - 17,9536 kr

Lagernivåer
9728 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
Fläktskydd Skruv 25.0 mm Stål

10316795

Prisintervall
14,61 kr - 14,61 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.2 mm
  • Fläktstorlek
    25.0 mm
Fläktskydd Skruv 80.0 mm Stål

10316832

Prisintervall
16,4098 kr - 16,4098 kr

Lagernivåer
9917 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.5 mm
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
Fläktskydd Screw 240.0 mm Stål

10633663

Prisintervall
101,6891 kr - 101,6891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    240.0 mm
  • Fläktstorlek
    240.0 mm
Fläktskydd Skruv 150.0 mm Stål

10316788

Prisintervall
43,9665 kr - 43,9665 kr

Lagernivåer
2802 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.1 mm
  • Fläktstorlek
    150.0 mm
Fläktskydd Screw 105.4 mm Stål

10636633

Prisintervall
87,9008 kr - 87,9008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    105.4 mm
  • Fläktstorlek
    105.4 mm
Svart Skruv Fläktskydd

10317075

Prisintervall
26,4095 kr - 26,4095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    43.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Displayfäste Skruv 127.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10340035

Prisintervall
101,0825 kr - 101,0825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    127.0 mm
  • Total bredd
    127.0 mm
Fläktskydd Itryckning 80.0 mm ABS Svart

10313015

Prisintervall
30,7517 kr - 30,7517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.0 mm
Fläktskydd Skruv 40.0 mm Stål

10316801

Prisintervall
14,0899 kr - 14,0899 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm ABS Svart

10631317

Prisintervall
63,412 kr - 39,067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
Fläktskydd Skruv 92.0 mm Stål

10316849

Prisintervall
17,7589 kr - 17,7589 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.5 mm
  • Fläktstorlek
    92.0 mm