10642221
1221640
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 18,3442 kr |
| 500 - 999 | 14,054 kr |
| 1000 + | 11,2728 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Allt material | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
| Monteringsmetod | Screw |
| Form | Kvadratisk |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.969 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 50.0 mm |
| Fläktstorlek | 60.0 mm |
| Fläktstorlek | 60.0 mm |
| Total tjocklek | 0.26 in |
| Total tjocklek | 6.6 mm |
| Total bredd | 2.362 in |
| Total bredd | 60.0 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta