Meny Sök

Fläktskydd Screw 120.0 mm ABS Svart

Fläktmontage med pekskydd för att skydda mot fläktens rörliga delar och även förhindra att skräp faller in och blockerar fläktbladen. Tillverkad av material klassat UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10628768

Tillverkarens artikelnummer:

1221643

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 30,8449 kr
300 - 499 23,67 kr
500 + 18,936 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 084,49 kr

100 x 30,8449 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Monteringsmetod Skruv
Form Kvadratisk
Avstånd mellan fästhålen 104.9 mm
Fläktstorlek 120.0 mm
Total tjocklek 7.1 mm
Total bredd 117.3 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss