Meny Sök

Fläktskydd Skruv 92.0 mm ABS Svart

Fläktmontage med pekskydd för att skydda mot fläktens rörliga delar och även förhindra att skräp faller in och blockerar fläktbladen. Tillverkad av material klassat UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10642269

Tillverkarens artikelnummer:

1221642

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 27,8862 kr
500 - 999 21,4509 kr
1000 + 17,3086 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 788,62 kr

100 x 27,8862 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Monteringsmetod Skruv
Form Kvadratisk
Avstånd mellan fästhålen 82.6 mm
Fläktstorlek 92.0 mm
Total tjocklek 7.1 mm
Total bredd 92.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss