Meny Sök

Fläktskydd Screw 162.0 mm ABS Svart

Fläktmontage med pekskydd för att skydda mot fläktens rörliga delar och även förhindra att skräp faller in och blockerar fläktbladen. Tillverkad av material klassat UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10631317

Tillverkarens artikelnummer:

1221644

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 65,3144 kr
300 - 499 50,1508 kr
500 + 40,239 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

6 531,44 kr

100 x 65,3144 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Monteringsmetod Screw
Form Rund
Avstånd mellan fästhålen 162.0 mm
Fläktstorlek 162.0 mm
Total tjocklek 7.9 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss