Meny Sök

Fläktskydd 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Essentra artikelnummer:

10317105

Tillverkarens artikelnummer:

RFG-092-T

7605 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 32,1839 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

643,68 kr

20 x 32,1839 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material 25 % glasfylld polyamid 6.6
Total bredd 92.3 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss