10635421
1221641
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 25,1493 kr |
| 500 - 999 | 19,2319 kr |
| 1000 + | 15,5334 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Allt material | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
| Monteringsmetod | Screw |
| Form | Kvadratisk |
| Avstånd mellan fästhålen | 71.4 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 2.811 in |
| Fläktstorlek | 80.0 mm |
| Fläktstorlek | 80.0 mm |
| Total tjocklek | 6.6 mm |
| Total tjocklek | 0.26 in |
| Total bredd | 80.0 mm |
| Total bredd | 3.15 in |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta