Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 s1 Material Fjäderbelastning d1 d2 t Köp
245,4347 kr - 327,2082 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Vanligt
M12
6.0
2.0
245,4347 kr - 327,2082 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
5.0
303 Rostfritt stål
Ökade
M16
7.5
2.5
108,9173 kr - 145,1851 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Vanligt
M8
3.5
1.4
123,2876 kr - 164,3454 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Vanligt
M10
4.0
1.4
110,0578 kr - 146,6677 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1.0
303 Rostfritt stål
Vanligt
M3
1.0
0.5
409,2099 kr - 545,6132 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
7.0
303 Rostfritt stål
Ökade
M20
10.0
3.0
553,1405 kr - 737,5586 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0
10.0
303 Rostfritt stål
Ökade
M24
12.0
3..0
  • av 4
Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Prisintervall
327,2082 kr - 245,4347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M16 7.5 32.0 303 Rostfritt stål

20760977

Prisintervall
327,2082 kr - 245,4347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761028

Prisintervall
145,1851 kr - 108,9173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M10 4.0 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761035

Prisintervall
164,3454 kr - 123,2876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M3 1.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760915

Prisintervall
146,6677 kr - 110,0578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Spärrstift M20 10.0 40.0 303 Rostfritt stål

20760984

Prisintervall
545,6132 kr - 409,2099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Spärrstift M24 12.0 52.0 303 Rostfritt stål

20760991

Prisintervall
737,5586 kr - 553,1405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0