Meny Sök

Spärrstift M24 12.0 52.0 303 Rostfritt stål

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra artikelnummer:

20760991

Tillverkarens artikelnummer:

20760991

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 737,5586 kr
20 - 49 663,7686 kr
50 - 99 626,9305 kr
100 + 553,1405 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

737,56 kr

1 x 737,5586 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3..0
w1 3.7
Fjäderbelastning F1 ≈ N 86.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 247.0
A/F 10.0
Vikt g 167
Material 303 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss