Meny Sök

Spärrstift M3 1.0 12.0 303 Rostfritt stål

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra artikelnummer:

20760915

Tillverkarens artikelnummer:

20760915

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 146,6677 kr
20 - 49 131,9553 kr
50 - 99 124,6562 kr
100 + 110,0578 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

146,67 kr

1 x 146,6677 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M3
d2 1.0
l1 12.0
s1 1.0
t 0.5
w1 0.4
Fjäderbelastning F1 ≈ N 2.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 4.0
A/F 0.7
Vikt g 0.9
Material 303 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss