20761035
20761035
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 19 | 164,3454 kr |
| 20 - 49 | 147,9223 kr |
| 50 - 99 | 139,7107 kr |
| 100 + | 123,2876 kr |
| Fjäderbelastning | Vanligt |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 4.0 |
| l1 | 22.0 |
| s1 | 3.0 |
| t | 1.4 |
| w1 | 1.5 |
| Fjäderbelastning F1 ≈ N | 26.0 |
| Fjäderbelastning F2 ≈ N | 70.0 |
| A/F | 3.0 |
| Vikt g | 11.4 |
| Material | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Slutför | Stainless, Thermo Pin |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta